Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 61 88 201 0709 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Con switch de mantenimiento, para motor de 7,5 kW
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0709 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificação
  • Identificação 4/2
  • Elemento Distribuidor Y
  • Especificação
    Com interruptor de manutenção
    para motor de 7,5 kW
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Número de Pólos 3
  • contato terra Yes
  • Campo de aplicação Cabos de potência
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 ... 4 mm² Terminalção de grampo de mola
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Terminalção de grampo de mola
  • Corrente Nominal
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Limitação de temperatura -25 ... +40 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Teste a tensão Ur.m.s. 6 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (prensa-cabo) Termoplástico
  • Cor (prensa-cabo) Preto
  • Material (vedação) Elastômero
  • Cor (vedação) Branco
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 400 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140274235
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303