Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 524 1521
HAN 24EX UL-HSE-M25
HAN 24EX UL-HSE-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 524 1521
HAN 24EX UL-HSE-M25
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
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    solo para uso en EE. UU.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
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
  • Peso neto 577 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181847
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466