Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
19
N.º de referencia: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 6 módulos sencillos, A ... F
Tamaño: 16 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
19
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása
    for up to 6 single modules
    A ... F
Verzió
  • Méret 16 HPR enlarged
  • Csomag tartalma
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x washer SK S6
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    1.5 Nm Fixing screws M4
    10 Nm Fixing screws M6
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 138 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194311
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466