Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
N.º de referencia: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 6 módulos sencillos, a ... f
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR EasyCon
  • Tillbehörstyp Ram
  • Tillbehörsbeskrivning
    till upp till 6 individuella moduler
    a ... f
Version
  • Storlek 16 B
  • Leveransomfattning
    2x M4/M5 distansbultar (AF 7)
    2x M5/M6 distansbultar (AF 7)
    4x M4 skruv
    4x bricka SK S4
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌1,5 Nm Fästskruvar M4
    ‌6 Nm Distansbult
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 205 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140194403
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310