Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 1158
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 70m,stran
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 70m,stran

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 70 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 1158
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 70m,stran
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Lige
Version
  • Kabellængde 70 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251854
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609