Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 1134
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,3m,stran
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,3m,stran

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 1134
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,3m,stran
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 직선형
버전
  • 케이블 길이 0.3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 61.4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140251809
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609