Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 1171
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 8m
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail.  8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 1171
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 547,333 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140252622
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609