Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo a tornillo
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2
Brida de fijación con rosca M3, Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Стопорный винт
  • Описание аксессуаров для панелей толщиной 1,6–2 мм
Версия
  • Тип Розетка
  • Размер
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Тип блокировки
    Крепежный резьбовой фланец M3
    Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Свойства материала
  • Материал Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 40
  • Вес нетто 0,41 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400