Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo a tornillo
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC, Brida de fijación con rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ ねじロック
  • アクセサリーの説明 パネル板厚 1.6~2mm用
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • ロックタイプ
    ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
    ネジ付き固定フランジ M3
材質
  • 材質 ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 40
  • 正味重量 0.475 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 73181595
  • GTIN 5713140235496
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400