Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 602 0029 000
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de fibra óptica
Multimodo
4x 50 / 125 µm OM3
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 602 0029 000
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
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
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable Multimode
  • Impresión en cable HARTING 33106020029000 4G50/125 OM3 PUR - FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES - WWW.HARTING.COM OC-0006818
Versión
  • Estructura de núcleo 4x 50 / 125 µm OM3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C
    -70 ... +85 °C almacenamiento/transporte
  • Diámetro de cable 5,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 27 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607