Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
35
N.º de referencia: 33 01 241 0200 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0200 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
35
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 SC duplex
  • Złącze 2 LC duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 5,17 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (kabel) Jasnoniebieski
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 28 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140802827
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326