Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
30
N.º de referencia: 33 01 241 0250 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0250 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
30
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
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 25 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140802803
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326