Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
30
N.º de referencia: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
30
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 SC-dupleks
  • Konnektor 2 LC duplex
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Singlemode
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialeegenskaber
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140802841
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326