Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 150 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable Cable de fibra óptica
  • Description of the cable
    Multimodo
    Sobremoldeado
Version
  • Cable length 150 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7.115 g
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140794399
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)