Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LC duplex
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2G50/125 OM3
기술적 특성
  • 케이블 직경 5.17 mm
자재 특성
  • 컬러 (케이블) 밝은 청색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 넘버 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 349 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140149779
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326