Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 33 01 241 0150 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0150 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
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
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Light blue
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 245 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149748
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326