Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
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
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 2x ST
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Light blue
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140802292
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326