Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 242 0200 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 2,0m
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 242 0200 054
FO CA 2xST-2xST, 62,5/125, 2,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 ST dúplex
  • Conector 2 ST dúplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G62,5/125
Características técnicas
  • Diámetro de cable 2 mm x 4,5 mm (Zipcord)
Propiedades del material
  • Color (cable) Naranja
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R15 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140249516
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326