Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
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
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam 4 channels
  • Connector 2 2x LC duplex
  • Type kabel FO cable
  • Beschrijving van de kabel Multimode
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal vezels 4
  • Vezeltype 2x 2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium
  • Kleur (kap/behuizing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 255,43 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140801929
  • eCl@ss 27.060.390,00