Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 001 9969
FIJACION S/CAPERUZA
FIJACION S/CAPERUZA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo a tornillo
para uso sin capotas/bases
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 001 9969
FIJACION S/CAPERUZA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Bloqueo a tornillo
  • Descripción del accesorio para uso sin capotas/bases
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
  • Detalles Pida 2 piezas para un conector.
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 1,17 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140087743
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar