Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09456000256.
N.º de referencia: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/19
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 29.500 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140061927
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar