Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/19
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -30 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C movido, con guía forzada
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Cadena de arrastre compatible Sí
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 a longitud ≤ 4,5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 10 m/s²
  • Resistencia torsional ≥ 1.000.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
  • Resistencia a la tracción
    ≤105 N no desplazado
    ≤30 N movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤280 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    FT2 según la norma UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
  • Certificaciones
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26.750 g
  • Peso neto ‌ 51 g/m
  • País de origen Austria
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273542
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar