myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Diverse
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
09 48 CON 88P8 GY
N.º de referencia: 09 48 CON 88P8 GY
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Bronce
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 88P8 GY
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
RJ45
Identifikation
HARTING DualBoot RJ45
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Overstøbt
Version
Afskærmning
360° afskærmning
Antal kontakter
8
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-20 ... +60 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Bronze
Overflade (kontakter)
Forgyldt
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materiale (stikhus/hus)
Polycarbonat (PC)
Farve (kappe/hus)
Grå
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Kina
GTIN
5713140880665
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar