Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 888 8578 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 7,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8578 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistance ‌ 290 Ω/km
  • Limiting temperature
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 275 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140257245
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609