Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 888 8576 009
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,9m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8576 009
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 0,9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.9 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 루프 저항 ‌ 290 Ω/km
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +50 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 5,000 MΩ x km
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±3 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 nicht enthalten
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 43 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140393295
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609