Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 888 8580 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8580 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,5m
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
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) azul
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
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140257368
  • eCl@ss 27.060.308,00