Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 898 9596 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e red 2,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e red 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 898 9596 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e red 2,0m
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
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 環繞電阻 ‌ 260 Ω/km
  • 極限溫度
    -25 ... +60 °C 未移動
    ‌0 ... +50 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 2,000 MΩ x km
  • 電阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) 紅色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 84 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140256347
  • eCl@ss 27,060,308.00