Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 898 9593 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 3,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 898 9593 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ‌ 260 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Pomarańczowy
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 135 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140256811
  • eCl@ss 27.060.308,00