Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 898 9594 002
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 898 9594 002
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 0,2m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektör 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Döngü direnci ‌ 260 Ω/km
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +60 °C etkilenmemiş
    ‌0 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 22,4 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140256514
  • eCl@ss 27.060.308,00