Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 898 9598 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 898 9598 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m
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
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ‌ 260 Ω/km
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Azul
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140256705
  • eCl@ss 27.060.308,00