myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Różne
#x20;
09 48 CON 87P8 GY
N.º de referencia: 09 48 CON 87P8 GY
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Corriente nominal: 2 A
Contactos: 8
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 87P8 GY
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
RJ45
Identyfikacja
HARTING DualBoot RJ45
Element
Cable connector
Specyfikacje
Overmoulded
Wersja
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Dane przyłączeniowe
Dozwolone napięcie
1,000 V DC
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
2 A
Napięcie znamionowe
24 V
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja izolacji
>500 MΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C in operation
-40 ... +80 °C During laying
Temperatura otoczenia
-25 ... +60 °C in operation
-0 ... +50 °C During laying
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Powierzchnia (kontakty)
Gold plated
Grubość warstwy
≥ 1.27 µm
Grubość warstwy
≥ 50 µinch
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Grey
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-7 Część czołowa
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
GTIN
5713140880733
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar