Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 87P8 GY
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 87P8 GY
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
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
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación HARTING DualBoot RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
Datos de terminación
  • Tensión permitida 1.000 V DC
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C Durante la instalación
  • Temperatura ambiente
    -25 ... +60 °C en funcionamiento
    -0 ... +50 °C Durante la instalación
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Color (capota/base) Gris
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140880733
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar