Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
174
N.º de referencia: 09 48 878 7587 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7587 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
174
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 737,5 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140068025
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto