Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7587 012
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 1,2m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 1,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7587 012
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 1,2m
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
Identifiering
  • Kategori Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Version
  • Kabellängd 1,2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2 pares trenzados
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistans ‌ 290 Ω/km
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +60 °C no desplazado
    -0 ... +50 °C movido
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen No incluido
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 57,5 g
  • Ursprungsland Letonia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140392953
  • eCl@ss 27.060.308,00