Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7586 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 3,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7586 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 3,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +60 °C no desplazado
    -0 ... +50 °C movido
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 124 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140254480
  • eCl@ss 27.060.308,00