Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 48 878 7586 024
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 2,4m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 2,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7586 024
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 2,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2,4 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance de ligne ‌ 290 Ω/km
  • Limite de température
    -25 ... +60 °C indifférent
    -0 ... +50 °C enlevé
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Rouge
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 107,91 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140881853
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)