Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 300
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 30m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 300
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,249.7 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140881754
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609