Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 25 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2 tvinnade trådpar
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistans ‌ 290 Ω/km
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +60 °C orörd
    -0 ... +50 °C flyttad
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.030 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140881761
  • eCl@ss 27.060.308,00