Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6572 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6572 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -25 ... +60 °C 固定
    ‌0 ... +50 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 212.72 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140253919
  • eCl@ss 27,060,308.00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar