Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6572 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 20m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6572 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 20m
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
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 pares trenzados
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度
    -25 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) Verde
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 830 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140067929
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)