Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
N.º de referencia: 09 48 868 6573 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 20m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6573 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 20m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Cablu de cupru (rotund)
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +50 °C deplasat
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Albastru
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nu este inclus
  • REACH ANEKS XIV substancje Nu este inclus
  • REACH SVHC substancje Nu este inclus
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nu este inclus
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 676 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140392823
  • eCl@ss 27.060.308,00