Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6573 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 1,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6573 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e blue 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada RJ45
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1.5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2 Twisted Pair
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Blue
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 80 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140254008
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609