Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 600 0180
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 500m
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
WTB
2x 0,75 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 500 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09456000280.
N.º de referencia: 09 45 600 0180
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable WTB
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x 0.75 mm²
Technical characteristics
  • Impedance 120 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C unmoved
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55,000 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140503717
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609