Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
4
Zubehör
5
N.º de referencia: 09 65 423 7803
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 423 7803
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40
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
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori コネクタ
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama 標準
  • Eleman コネクタ
  • Kontak açıklaması
    スタンプ
    アングル型
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi ウェーブ半田付け端子
  • Soket tipi オス
  • Boyut D-Sub 4
  • Bağlantı türü マザーボード ツー ドーターカード
  • Kontak sayısı 37
  • Sonlandırma uzunluğu 2.9 mm
  • Kilitleme tipi スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2.84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.76 mm
  • Nominal akım ‌ 6.5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.4 Nm ロックネジ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 123 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • Renk (parça)
  • Malzeme (kontaklar) 銅合金
  • Yüzey (kontaklar) 貴金属メッキ 下地Ni
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS muafiyetleri 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV durumu 適合(適用除外品)
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 含まず
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 含まず
  • REACH SVHC maddeleri はい
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde はい
  • California Önerme 65 madde
    ニッケル
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 19.58 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140079212
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar