Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
4
Zubehör
5
N.º de referencia: 09 65 323 6803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL2 NUTSKL4-40
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL2 NUTSKL4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 323 6803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL2 NUTSKL4-40
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
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Connector
  • Kontaktbeschreibung
    Stamped
    Angled
Ausführung
  • Anschlussart Wave soldering termination
  • Geschlecht Male
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Reihenabstand 2.84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 14.85 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140220867
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler