Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 65 429 6702
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL2NUT4-40HT
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL2NUT4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 65 429 6702
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL2NUT4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 37
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 15,62 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140079236
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469