Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
4
Zubehör
7
N.º de referencia: 09 65 169 6712
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 GC 4-40 HT
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 GC 4-40 HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 65 169 6712
DSUB SV MA SSDP STR29 09P PL2 GC 4-40 HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Padrão
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Reto
Version
  • Termination method Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 1
  • Connection type
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Number of contacts 9
  • Termination length 2,9 mm
  • PCB fixing Com travas de placa
  • Locking type Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Não
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PCT)
    Concha: aço, niquelado
  • Colour (insert) Cinza
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts) Metal nobre sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6,821 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140077478
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar