Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 65 261 7711
DSUB SV MA SSDP STR 15P PL3 GC M3
DSUB SV MA SSDP STR 15P PL3 GC M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 65 261 7711
DSUB SV MA SSDP STR 15P PL3 GC M3
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
7
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 15
  • Comprimento de terminal 3,7 mm
  • Fixação do PCB Com travas de placa
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 9,4 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140077850
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar