Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 25
  • overige contacten Met aardingspen
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 13,33 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140078789
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar