Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 65 166 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09PPL3GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09PPL3GC4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 65 166 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09PPL3GC4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 9
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7,75 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140077423
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar