Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 65 166 7811
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3 GCM3HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3 GCM3HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 65 166 7811
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL3 GCM3HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 9
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7,92 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140217676
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar